Publikovat produkty
Vynyl Flooring Ambienta Series

Vynyl Flooring Ambienta Series

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean.
Specifikace
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaambienta-series
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůLVT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3
  • Šířka (mm)208
  • Hloubka (mm)1230
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)5.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika