Publikovat produkty
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    Specifikace
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecode
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůHeterogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vLucembursko
    • Vyrobeno vLucembursko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika