Publikovat produkty
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    DESSO Essence Structure takes on a more organic form, with an infinite series of fading lines. Its ‘stone-washed’ look is achieved through the juxtaposition of light and dark tones. Seven neutrals, including beiges and greys, create a subtle but interesting effect, while five more vibrant options – blue, teal, deep orange, bright orange and green – make for bold, statement flooring. Each of the 12 colours of DESSO Essence Structure can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze for an infinite number of outcomes.

    Specifikace
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEssenceStructure
    • Skupina výrobkůTarkett Desso
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika