Publikovat produkty
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

With its elegant design, the iQ Eminent® collection introduces a refined palette of tones with a sophisticated touch. As part of the iQ range, this high-performance vinyl flooring delivers outstanding durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion in high-traffic areas. No polishing or waxing is required; a simple dry-buffing is sufficient to restore the floor’s original appearance.

Specifikace
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůHomogeneous
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)23000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
  • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika