Publikovat produkty
Vinyl Flooring Square

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

Specifikace
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSquare
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůLVT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)4
  • Šířka (mm)950
  • Hloubka (mm)950
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCVinyl flooring
  • Kód UNSPSC30161707
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika