Publikovat produkty
Acczent Excellence Compact+
Tarkett

Acczent Excellence Compact+

Acczent Excellence Compact+ je nová kolekce vysoce odolných heterogenních vinylových podlahových krytin z řady Excellence, která je určena pro prostory s vysokým provozem. Nabízí široký výběr barev a nejlepší poměr zbytkového otlaku a akustických vlastností (0,03 mm - 8 dB/třída B).


Je ošetřena naší patentovanou ochrannou vrstvou Tektanium pro extrémní odolnost a hospodárnou údržbu.

Kolekce nabízí řadu klasických i módních vzorů s různými materiály, vzory a barvami pro větší kreativitu. Přírodní vzory jsou mimořádně autentické a realistické a nabízejí vám řešení, které je stejně krásné jako původní dřevo nebo minerály. Tato kolekce je součástí globálního designového řešení Excellence včetně stěnových krytin, schodů a příslušenství.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Výborná rolovatelnost
    • Kompaktní verze ideální pro vysoký provoz
    • Dobrá redukce zvuku (8dB), třída B pro redukci kročejového hluku v místnosti
    • Unikátní povrchová úprava Tektanium®
    • 93 dekorů s matným povrchem, hyperrealismus dřevin a materiálů
    • Schváleno DSDC
    • Formáty XXL, 2x6 m., bez opakování
    • 27 % recyklovaného obsahu, ReStart ready
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacczent-excellence-compact
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika