Publikovat produkty
Acczent Excellence Genius
Tarkett

Acczent Excellence Genius

Genius Loose-Lay v rolích je inteligentní a udržitelná volba podlah nejen pro nové budovy, ale také pro rychle renovace a pro instalaci se snadným odstranění podlahy z různých podkladů.

Tato kompaktní verze ideálně vyhovuje velmi vysokému provozu a je kompatibilní s vlhkým podkladem.

Genius je řešení bez lepidla, které se rychle instaluje a snadno recykluje (jak zbytky po instalaci, tak i po použití). Je odolná vůči vysokému provozu a valivému zatížení a modernizovaná verze 2024 je navíc ošetřena naší patentovanou ochrannou vrstvou Tektanium pro extrémní odolnost a hospodárnou údržbu.

A je také krásná díky svým 10 novým vzorům, které jsou plně kombinovatelné s kompletními kolekcemi podlah, stěn a schodů Excellence.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Instalace bez lepení - snadná instalace i deinstalace
    • Kompatibilní s vlhkým nebo vícevrstvým podkladem
    • Ekologicky navrženo tak, aby bylo 100% recyklovatelné
    • Unikátní povrchová úprava Tektanium®
    • 29 % recyklovaného obsahu
    • Nízká uhlíková stopa
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacczent-excellence-genius
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika