Publikovat produkty
Acczent Platinium 100
Tarkett

Acczent Platinium 100

Acczent Platinium je inovativní kompaktní akustická vinylová podlaha s extrémní odolností pro komerční použití. Kolekce dosahuje jedinečné rovnováhy mezi akustickými vlastnostmi (snížení hluku o 9 dB) a odolností proti otlakům. Díky výrobnímu procesu ve vrstvách, včetně neprůhledné nášlapné vrstvy na všech referencích, má design hloubku a zůstává mimořádně stabilní v průběhu času.

Je ošetřena naší patentovanou ochrannou vrstvou Tektanium pro extrémní odolnost a nákladově efektivní údržbu.

Tato kolekce, která je k dispozici také v akustické verzi s Tapiflex Platinium, je součástí globálního designového řešení Excellence zahrnujícího stěnové krytiny, schodiště a příslušenství.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Extrémní odolnost sdíky nášlapné vrtvě tloušťky 1,02mm 
    • Unikátní povrchová úprava Tektanium®
    • Kompletní koordinace podlahy, stěn a schodů
    • Součást programu ReStart
    • 25 % recyklovatelného obsahu
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacczent-platinium-100
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika