Publikovat produkty
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    V dnešní době tráví většina lidí 90 % času v budovách. Proto je nezbytně nutné vytvářet zdravé interiéry. Jako dodavatel koberců jsme přesvědčeni, že je naší odpovědností vyvíjet výrobky, které přispívají ke zdravějším obytným a pracovním prostorám.
    Koberec DESSO AirMaster Atmos nabízí patentovanou technologii, která prokazatelně dokáže zachytit a zadržet jemný prach osmkrát účinněji než hladké podlahoviny (PM10) a čtyřikrát účinněji než standardní koberce (PM10).
    Čtverce strukturované smyčkové kobercoviny jsou dostupné ve 12 neutrálních i jasných odstínech, které skvěle doplní moderní interiéry. Koberec DESSO AirMaster Atmos se standardně dodává s podložkou EcoBase. Podložka obsahuje minimálně 75 % pozitivně hodnocených recyklovaných složek v souladu s principy Cradle to Cradle®.

    Specifikace
      • Dodává se ve škále 12 barev
      • Snižuje koncentraci jemného prachu ve vnitřním ovzduší
      • První a jediný koberec s oceněním GUI Gold Plus
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster
      • Stříbrný certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-airmaster-atmos
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika