Publikovat produkty
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold je kolekce kobercových čtverců, které jsou k dispozici v jemné paletě čtyř barev a mají organický dvoubarevný vzhled. Díky neutrálnímu vzhledu je ideální jako uklidňující doplněk do současných kancelářských interiérů - velkých i malých. DESSO AirMasterSalina Gold je navržena pro snadnou kombinaci s kolekcemi DESSO AirMaster Nazca Gold a DESSO AirMasterTierra Gold.

    Specifikace
      • Dostupný ve 4 barvách
      • Snižuje koncentraci jemného prachu ve vnitřních prostorách
      • První a jediný koberec oceněný GUI Gold Plus 
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase 
      • První kolekce AirMaster s certifikací Cradle to Cradle® Gold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-airmaster-salina-gold
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika