Publikovat produkty
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Patentovaná technologie koberce DESSO AirMaster je navržena tak, aby pomáhala zlepšovat kvalitu vzduchu v obytných a pracovních prostorách, a zachycuje jemný prach až 8krát účinněji než hladké podlahy a 4krát účinněji než standardní koberce*.

Dojem ručně vyrobeného koberce a rustikální vzhled v jemných tónových barvách inspirovanými přírodními materiály a prvky dodává kolekci Sphere v moderním kancelářském prostředí teplo a texturu. Každý čtverec je k dispozici v 9 akcentních barvách a 9 neutrálních odstínech, přičemž tónová, mřížkovaná textura čtverců Sphere vyplňuje mezeru mezi lineárnějšími barvami Classic a organickými barvami Earth.

V rámci naší neustálé snahy o snižování uhlíkové stopy jsme hrdí na to, že můžeme uvést na trh novou a vylepšenou podložku EcoBase, ve které nová složka na biologické bázi nahrazuje základní složku, která se dříve skládala z obsahu na bázi ropy.


*Na základě reportu o zkoušce GUI AirMaster® 090225-01 DF s DESSO AirMaster® oproti standardní hladké podlaze a oproti standardnímu strukturovanému koberci se smyčkovým vlasem (střední hodnoty).

Specifikace
    • K dispozici je 9 barevných akcentů a 9 neutrálních odstínů.
    • Možnost kombinace s AirMaster Earth a AirMaster Sphere
    • Cirkulární uhlíková stopa: 0,66 kg CO2/m2
    • Snižuje koncentraci jemného prachu ve vnitřním ovzduší
    • První a jediný koberec oceněný značkou GUI Gold Plus Label
    • Standardně s aktualizovanou podložkou DESSO EcoBase: 100% recyklovatelný, obsahuje až 91 % recyklovaného a biologického obsahu
    • Certifikát Cradle to Cradle® Silver
    • Vyrobeno v Evropě
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-airmaster-sphere
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)6
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Navrženo vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCCarpeting
  • Kód UNSPSC30161701
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika