Publikovat produkty
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Koberec DESSO Arcade s jedinečnou texturou dodá každé kanceláři na honosnosti a ušlechtilosti. Extra dlouhý vlas přináší do komerčních prostředí hebkost a domáckost a přitom odolává hustému provozu. Dodává se v široké škále barev – od neutrálních odstínů hnědé a béžové přes sytější červenou a fialovou až po zlatou – a jeho bezešvý vzor vytváří jedinečné a vysoce komfortní vnitřní prostředí.

    Specifikace
      • Dostupný v široké škále 24 barev
      • Přináší do komerčních prostředí hebkost a domáckost a přitom odolává hustému provozu
      • Standardně s podložkou DESSO ProBase
      • Volitelně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Bronzový certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-arcade
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika