Publikovat produkty
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Přírodou inspirovaná řada DESSO Desert AirMaster má abstraktní vzor, který podlaze dodá mramorovaný efekt. Díky náhodnému vzoru horní vrstvy a možnosti volby ze dvou barevných podkladů je každý čtverec jiný – což skýtá nekonečné možnosti pro návrháře. Široká škála neutrálních barev včetně tří odstínů šedé a po jednom od béžové, hnědé a modré umožňuje vytvořit koberci DESSO Desert AirMaster mírné a uklidňující prostředí.

    Specifikace
      • Dostupný v šesti neutrálních barvách
      • Snižuje koncentraci jemného prachu ve vnitřním ovzduší
      • První a jediný koberec s oceněním GUI Gold Plus
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Stříbrný certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-desert-airmaster
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika