Publikovat produkty
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Kobercové čtverce DESSO Enlaced s grafickým a lineárním vzorem jsou ideální pro prosvětlení pracovních prostor a vytvoření uvolněné atmosféry. Kolekce je nspirována hravými vzory, které zdůrazňujíí mřížkové struktury při průchodu přirozeného světla a nabízí škálu světlem prosvícených barev .

DESSO Enlaced je standardně vybavena naší vylepšenou podložkou EcoBase, ve které nová biosložka nahrazuje původní složku tvořenou obsahem na bázi ropy.

Specifikace
    • Cirkulární uhlíková stopa: 1,67 kg CO2/m2
    • Celkový recyklovaný + bio-based obsah: 63,4%
    • Obsah recyklované příze: 75%
    • Recyklovatelná příze a podklad: 100%
    • Standardně s vylepšenou podložkou DESSO EcoBase: 100% recyklovatelné, obsahuje až 91% recyklovaného a bio-based obsahu
    • Certifikováno na úrovni Cradle to Cradle® Silver
    • Vyrobeno v Evropě
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-enlaced
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)6.5
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolyester
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika