Publikovat produkty
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Odolné a vysoce funkční koberce DESSO Essence jsou součástí kolekce koberců navržených pro vynikající funkčnost za dostupnou cenu. Profesionálně elegantní a prosté čtverce DESSO Essence se dodávají ve 24 jednolitých barvách, které lze kombinovat se vzory DESSO Essence Stripe, Structure a Maze, a dosahovat tak nezvykle kreativních designových řešení. Díky rovné smyčkové struktuře a řadě výrazných barev pro komerční prostředí je tento výrobek návratem k čiré esenci podlahovin.

    Specifikace
      • Dodává se ve 24 jednobarevných odstínech
      • Standardně s podložkou DESSO ProBase
      • Volitelně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster
      • Bronzový certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-essence
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika