Publikovat produkty
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recyklujte, obnovujte a zamilujte se do kolekce kobercových čtverců kolekce DESSO Futurity, která je ódou na naši krásnou zem a její vzácné přírodní zdroje. Nepravidelný texturovaný vzhled - syrový a nezkrotný – odráží její opravdový charakter. Můžete si vybrat se čtyř dekorů, které se skládají ze dvou světlejších základů s tmavším vzorem a dvou tmavších základů se světlejším vzorem.

    Specifikace
      • 4 unikátní barevné kombinace
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Certifikát Cradle to Cradle® Silver 
      • 100% příze ECONYL® 
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster (Lite) 
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-futurity
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika