Publikovat produkty
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    Kolekce koberců DESSO Grezzo oslavuje čistou, nedotčenou a přirozenou krásu skalnatých horských masivů. Robustní, nepravidelná vazba vytváří nezkrotnou, žebrovanou strukturu, která dodává expanzivnímu prostoru hloubku a přirozený pohyb. V detailu je každý čtverec originál, ale při pohled z dálky vytváří čtverce kompaktní vzhled - ideální pro vytvoření zajímavé povrchové úpravy v kancelářských prostorech.

    Kolekce nabízí 12 charakteristických barev. Od chladných odstínů betonu napodobujících organické minerály až po teplejší zemité zelené a terakotové hnědé.

    Specifikace
      • K dispozici ve 12 barevných provedení
      • 100% recyklovatelné v našem recyklačním centru
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Certifikace Cradle to Cradle® Silver
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-grezzo
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika