Publikovat produkty
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Kobercové čtverce DESSO Grezzo Bloom čerpají inspiraci z organické krásy přirozených struktur a bohatých přírodních pigmentů. Vnášejí do interiéru klid a restorativní sílu přírody. Kolekce připomíná kvetoucí mech nebo lišejník, který se pne po skále či betonu. Ztělesňuje úchvatnou přírodní krásu a vitalitu a vdechuje život tlumeným neutrálním tónům. Hrubá a nepravidelná tkanina působí nespoutaným zbrázděným dojmem, který i rozlehlým prostorám dodá hloubku a přirozený pohyb.


Kolekci Grezzo Bloom jsme navrhli tak, aby dokonale ladila s kolekcí DESSO Grezzo Vivid. Obě řady rozšiřují stávající kolekci DESSO Grezzo, abyste při navrhování interiéru mohli opravdu svobodně vyjádřit svou kreativitu.

Specifikace
    • Vyrobeno v Nizozemsku
    • Cirkulární uhlíková stopa: 5,37 kg CO2/m2
    • Celkový podíl recyklovaného materiálu: 46,3%
    • Podložeka EcoBase Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Grezzo Bloom je 100% recyklovatelný
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-grezzo-bloom
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika