Publikovat produkty
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    S kobercem DESSO Iconic, novým přírůstkem kolekce DESSO Essentials, můžete tvořit podlahy s petrou paletou barev.
    Unikátní technika všívání dodává tomuto koberci skrytou hloubku. Vrstvený design kombinuje dva kontrastní odstíny pro jemné, unikátní a inspirativní podtóny, a dodává tak podlahám na hravosti a zajímavosti.
    Inspirace tkanými textiliemi pracuje s hlavní barvou protkanou skrytými liniemi, které se objevují při pohybu prostorem. Díky spektru 24 neutrálních i výrazných odstínů můžete zdůraznit energické velkoprostorové kanceláře a zasedací místnosti, nebo kontrastem vymezit jednotlivé zóny. DESSO Iconic je příležitost podívat se na návrh podlahy z jiného úhlu – zadavatelům nabízí překvapivé možnosti a úžasná řešení, která nejsou prvoplánová.

    Specifikace
      • Dodává se ve 24 barvách
      • Umožňuje zdůraznit velkoprostorové místnosti, nebo kontrastem vymezit zóny
      • Standardně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster
      • Stříbrný certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-iconic
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika