Publikovat produkty
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Inspirována trvalým půvabem a hmatovou strukturou nepravidelně tkaných textilií, kolekce kobercových čtverců DESSO Linon Unity vám pomáhá vytvářet příjemné interiéry, které podporují kreativní atmosféru v kanceláři.

Šest výrazně tónovaných vícebarevných odstínů dělá z kolekce Linon Unity ideální paletu pro vytváření dynamických akcentů a zvýraznění lněného vzhledu.

Možnosti designu jsou nyní ještě širší – Linon a Linon Unity společně nabízejí kombinovanou paletu 30 neutrálních, akcentních a vícebarevných tónů, které spolu harmonicky ladí, takže můžete volně kombinovat a tvořit podle své fantazie.

DESSO Linon Unity je standardně vybavena vylepšenou podložkou EcoBase, ve které je nová biologicky založená složka nahrazující původní surovinu na bázi ropy.

Specifikace
    • Kruhová uhlíková stopa: 1,58 kg CO₂/m²
    • Celkový podíl recyklovaného a bio-založeného materiálu: 63,0 %
    • Podíl recyklovaného materiálu v přízi: 75 %
    • Recyklovatelnost příze a podkladu: 100 %
    • Standardně s vylepšenou podložkou DESSO EcoBase: 100 % recyklovatelná, obsahuje až 91 % recyklovaných a bio-založených materiálů
    • Certifikace: Cradle to Cradle® – úroveň Silver
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-linon-unity
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Navrženo vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika