Publikovat produkty
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    Koberce DESSO Palatino s bohatým střiženým vlasem jsou přepychové a elegantní, ale obstojí i z hlediska kvality a odolnosti. Tyto klasické, střídmé kobercové čtverce představují stylový designový počin a nabízejí 39 výrazných a moderních barevných provedení od antracitové přes šedou a béžovou až po živější červenou, oranžovou, modrou a fialovou. Nabízejí nekonečné možnosti při tvorbě výrazných a zářivých interiérů.

    Specifikace
      • Dodává se ve 39 výrazných a moderních barvách
      • Standardně s podložkou DESSO ProBase
      • Volitelně se 100% recyklovatelnou podložkou DESSO EcoBase
      • Volitelně s akustickou podložkou SoundMaster
      • Bronzový certifikát Cradle to Cradle®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesso-palatino
    • Skupina výrobkůDESSO
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika