Publikovat produkty
Shape
Tarkett

Shape

Kobercové čtverce DESSO Shape jsou vizuálním zkoumáním převzatým z procesu recyklace koberců Tarkett. Rozřezáním vláken příze, jejich rozebráním a opětovným složením - Studio Stefan Scholten vytvořilo vzor založený na organických tvarech, jako koláž ze zbytků tvarů, které vytvářejí nový obraz. Díky použití stejných melanžových přízí jako u kolekce Solid se oba koncepty vzájemně doplňují. kombinace vzorů DESSO Shape a DESSO Solid nabízí možnost práce se zónami. Shodná paleta 8 barev umožňuje vytvořit vhodné a výrazné vyjádření na podlaze pracoviště.

Specifikace
    • Vyrobeno v Nizozemsku
    • Obsah recyklované příze: 100%
    • Celkový recyklovaný obsah: 62.5 %
    • Podložka EcoBase - certifikát Cradle to Cradle Gold
    • Vilitelně s akustickou podložkou SoundMaster Thrive
    • 100% recyklovatelný
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-shape
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika