Publikovat produkty
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

Kolekce kobercových čtverců Tactile Craft čerpá inspiraci z čisté krásy přírodních textur. Navržena pro snadné vyjádření, tato kolekce pomáhá vytvářet jemně definované oblasti, které spolu bez námahy spolupracují.

Skládá se ze tří harmonických a nekonečně kombinovatelných designů, které jsou ideální pro vytváření plynulých přechodů v multifunkčních pracovních prostorech.

Tactile Craft 3, s tmavšími organickými liniemi, nabízí hloubku a definici, ukotvuje prostory přirozenou krásou přírody.

p>Kolekce je standardně vybavena naší vylepšenou podložkou EcoBase, ve které nová biosložka nahrazuje původní složku tvořenou obsahem na bázi ropy.

Specifikace
    • Kombinovatelné s Tactile Craft 1 a Tactile Craft 2
    • Cirkulární uhlíková stopa: 0,9 kg CO2/m2
    • Celkový recyklovaný + biologický obsah: 67.0%
    • Recyklovaný obsah příze: 100%
    • Recyklovatelná příze a podklad: 100 %.
    • Standardně s vylepšenou podložkou DESSO EcoBase: 100% recyklovatelná, obsahuje až 91 % recyklovaného a biologického obsahu.
    • Certifikát Cradle to Cradle® Silver Level.
    • Vyrobeno v Evropě
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadesso-tactile-craft-3
  • Skupina výrobkůDESSO
  • Skupina produktůCarpet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)6
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolyester
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
  • Název OmniClassCarpet Tiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika