Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

GRANIT SAFE.T

Číslo položky: TA-GR-SAF-T
Výrobce: Tarkett
Kategorie produktu: Flooring
Skupina produktu: Homogeneous single layered vinyl flooring
Datum publikování: 2016-06-24
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)

Granit Safe.T je trvanlivá podlaha pro mokré prostory s velkou zátěží, kde je bezpečnost nejdůležitějším požadavkem. Bosým nohám poskytuje stabilní nášlap a omezuje riziko uklouznutí i na podlaze pokryté saponátem a vodou. A aby byla stále čistá, chrání ji naše speciální povrchová úprava Safety Clean XP před skvrnami a usnadňuje její údržbu. Celkem 16 barev je speciálně navrženo tak, aby ladily s ostatními výrobky a příslušenstvím rozsáhlé produktové kategorie iQ Granit.

  • Protiskluzová úprava skupiny R10
  • Vodě odolná montáž
  • Snadno se čistí a udržuje
  • Ideální pro hustý provoz
  • Součást rozsáhlé nabídky řešení


Materiál hlavní: Vinyl
Sekundární materiál: Vinyl
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Podlahy - Laminát
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Popis: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Popis: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Popis: Floor Covering And Finishing Systems