Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

GRANIT MULTISAFE

Číslo položky: TA-MU-GRA
Výrobce: Tarkett
Kategorie produktu: Flooring
Skupina produktu: Homogeneous
Datum publikování: 2016-06-24
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)

Granit Multisafe je mimořádně trvanlivá bezpečnostní podlaha, která přispívá ke snížení rizika uklouznutí ve školách, nemocnicích a dalších mokrých prostorách s hustým provozem jako veřejné lázně a sprchy. Bezpečnostní protiskluzový nášlap poskytuje vysokou míru ochrany pro bosé nohy, i když je podlaha pokrytá saponátem a vodou. Celkem 16 barev je speciálně navrženo tak, aby ladily s ostatními výrobky a příslušenstvím rozsáhlé produktové kategorie iQ Granit.

  • Bezpečnostní protiskluzová úprava skupiny R10
  • Vodě odolná montáž
  • Hygienická a snadno udržovatelná
  • Ideální pro hustý provoz
  • Součást rozsáhlé nabídky řešení


Materiál hlavní: Vinyl
Sekundární materiál: Vinyl
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Podlahy - Laminát
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Popis: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Popis: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Popis: Floor Covering And Finishing Systems