Publikovat produkty
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium je špičková akustická a mimořádně trvanlivá podlaha z heterogenního vinylu pro komerční účely. Kolekce dosahuje jedinečné rovnováhy mezi akustickými vlastnostmi (kročejový útlum 17 dB) a odolností proti otlaku (0,07 mm) a snáze se roluje. Díky speciálnímu výrobnímu procesu, včetně velkorysé matné nášlapné vrstvy tloušťky u všech vzorů, má kolekce hloubku a mimořádnou dlouhodobou stabilitu. Je ošetřen naší ochrannou vrstvou Tektanium pro extrémní odolnost a nákladově efektivní údržbu. Dodává se i v kompaktním formátu Acczent Platinium, a je tak součástí plně integrovaného řešení včetně stěnových krytin, variant pro mokré prostory a příslušenství.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Extrémní odolnost s 1mm nášlapnou vrstvou
    • Vynikající poměr akustiky a zbytkového otlaku 17 dB / 0,07 mm
    • Unikátní povrchová úprava Tektanium
    • Kompletní koordinace podlahy, stěny a schodiště
    • ReStart ready
    • 25 % recyklovaného obsahu
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatapiflex-platinium-100
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika