Publikovat produkty
Aquarelle Wall HFS
Tarkett

Aquarelle Wall HFS

Aquarelle Wall HFS je voděodolná vinylová stěnová krytina, která je k dispozici v řadě jemných barev a vzorů inspirovaných přírodou a je určena pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou mokré místnosti pro pacienty v léčebnách a zařízeních pro seniory nebo společné sprchy a šatny ve vzdělávacích budovách. Tato hygienická stěnová krytina je ohnivzdorná, snadno se udržuje a je odolná proti poškrábání a skvrnám.

Je součástí kompletního konceptu mokrých prostor Aquasens, včetně sladěných podlah a příslušenství. Lze kombinovat s kolekcemi Protectwall a Excellence pro další prostory budovy.

Specifikace
    • Ohnivzdorné obklady stěn (B-s2, d0)
    • Hygienické a snadno čistitelné
    • 32 dekorů inspirovaných přírodou + 1 bordura
    • Kompletní vodě odolné řešení pro mokré prostory
    • Schválené designy DSDC Dementia-friendly
    • Optimální kvalita vnitřního vzduchu a bez ftalátů
    • Vyrobeno v Evropě
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-aquarelle-wall-hfs
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůWallcovering
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
  • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-15 15 19
  • Název OmniClassWall Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika