Publikovat produkty
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe je mimořádně trvanlivá bezpečnostní podlaha, která přispívá ke snížení rizika uklouznutí ve školách, nemocnicích a dalších mokrých prostorách s hustým provozem jako veřejné lázně a sprchy. Bezpečnostní protiskluzový nášlap poskytuje vysokou míru ochrany pro bosé nohy, i když je podlaha pokrytá saponátem a vodou. Celkem 16 barev je speciálně navrženo tak, aby ladily s ostatními výrobky a příslušenstvím rozsáhlé produktové kategorie iQ Granit.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Švédsku
    • Bezpečnostní protiskluzová úprava skupiny R10
    • Vodotěsná instalace
    • Hygienické a snadno udržovatelné
    • Ideální pro mokré plochy pro bosou nohu
    • Součást nabídky více řešení iQ Granit- iQ Eminent
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-granit-multisafe
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika