Publikovat produkty
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    Kolekce iD Inspiration je ještě modulárnější, abyste mohli flexibilně upravovat prostory podle aktuální pracovní a životní situace a nemuseli dělat ústupky v oblasti zdraví ani životního prostředí. Pečlivě pro vás vybíráme ty nejkrásnější přírodní vzory a přenášíme je na špičkový vinylový materiál. Vy tak můžete vybírat z barev a vzorů inspirovaných ryzí přírodou, které jsou díky tisku s vysokým rozlišením k nerozeznání od předlohy. Výsledkem je interiér, kde se budete cítit dobře. Kolekce iD Inspiration HT 70 je určena pro prostory s nejvyšší zátěží. Je odolná vůči otlačení a vůči statickým a valivým břemenům až do 800 kg.

    Specifikace
      • Bezkonkurenční odolnost
      • Nejlepší ultra matný vzhled
      • Tisk ve vysokém rozlišení
      • 100 dekorů
      • 7 formátů
      • 3 vzory se synchronizovaným gravírem (EiR) ve 14 barvách
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Skupina výrobkůTARKETT
    • Skupina produktůFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vLucembursko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika