Publikovat produkty
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

Kolekce iQ Surface je inovativní řešení podlahových krytin, které osloví především architekty a projektanty. Barvy kolekce, kombinace barevných odstínů a čipsované vzory jsou ideální především pro oblasti pohostinství a obchody, kde vytváří příjemné prostředí pro zákazníky. Kolekce iQ Surface kombinuje nejnovější inovace společnosti Tarkett určené pro ty nejkreativnější aplikace. V kombinaci s kolekcí Surface wall určenou pro stěny dotváří ucelený koncept. Celková tloušťka jen 2mm zaručuje trvanlivost a dokonalý vzhled i po desítkách let intenzivního používání.

Specifikace
    • kolekce pro podlahy, stěny a nábytek
    • 5 jedinečných barevných příběhů
    • unikátní kombinace se svařovacími šňůrami
    • ideální pro obchody a pohostinství
    • mimořádná trvanlivost
    • unikatní metoda obnovy povrchu - přeleštění za sucha
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-iq-surface
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika