Publikovat produkty
Veneto Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Veneto Silencio xf² (3.8mm)

Linoleum Tarkett patří k nejpřírodnějším a nejekologičtějším krytinám a jeho vzhled, komfort a trvanlivost lidé oceňují již déle než 150 let. Naše kolekce Veneto Silencio xf²™ je vybavena speciální pěnovou podkladní vrstvou o tloušťce 1,3 mm pro větší pochozí komfort a kročejový útlum o 19 dB. Je opatřena naší jedinečnou povrchovou ochranou xf²™ pro mimořádnou trvanlivost, snadné čištění a hospodárnou údržbu.

Specifikace
    • Nadčasové mramorované vzory ve 27 barvách
    • Kročejový útlum 19 dB
    • Vysoký pochozí komfort
    • Snadná údržba: zcela bez voskování a leštěnky
    • Přírodní a udržitelné
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-linoleum-veneto-silencio-3-8-mm
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Linoleum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu