Publikovat produkty
LinoWall 2.00 mm
Tarkett

LinoWall 2.00 mm

Jediné linoleum schválené pro použití na stěnách s požární certifikací Bs2-d0. Tato zcela nová kolekce, vytvořená pro architekty, sází na kreativitu a všestrannost. Paleta 10 barev a jednoduchých vzorů, které jsou navrženy tak, aby ladily s podlahami Etrusco. LinoWall se dodává s naší exkluzivní povrchovou úpravou xf² a má certifikát Cradle to Cradle® Silver.

Všechny reference jsou standardně k dispozici v rolích o šířce 2 m a na vyžádání v šířce 1 m.

Specifikace
    • Požární certifikát Bs2-d0
    • 10 barev a jednoduchých vzorů, ideální ke sladění s podlahami Etrusco
    • Možnost recyklace po použití
    • Certifikát Cradle to Cradle® Silver
    • Přirozeně baktericidní řešení
    • Bez obsahu ftalátů
    • Špičková povrchová úprava xf² pro vynikající odolnost a snadnou údržbu
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-linowall
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůWallcovering
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
  • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-15 15 19
  • Název OmniClassWall Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika