Publikovat produkty
Droptile Black
Tarkett

Droptile Black

Droptile Black (30.0mm) is the ideal solution for free weights and heavy exercise equipment. It has a high resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 150kg) thanks to its 30mm layer extremely dense made from a mixture of chosen EPDM rubber granules bonded with polyurethane elastomer.

Specifikace
    • Very high impact resistance up to 150kg
    • Acoustic performance up to 26dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-sports-droptile-black
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Gumová podlaha
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika