High performance multi-sports & multi-use solution!
Our Lumaflex Energy sub-construction is combined with Linosport xf² to achieve high sports performance and resistance to light multi-use. Ideal solution for multi-sports up to competition level thanks to 15mm real wood sub construction made exclusively from birch, that provides comfort and performance for enhanced sports experience.
It offers high resistance to point loads (up to 800kg) and heavy rolling loads (up to 500kg) thanks to unique double Tongue & Groove interlocking system, Lumaflex Energy can accommodate non-sportive events (tables, chairs, etc…) without the need of any floor protection.
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Afrika |
|---|---|---|
Afghánistán | Belgie | Egypt |
Bahrain | Česká republika | |
Irák | Dánsko | |
Izrael | Estonsko | |
Jordánsko | Finsko | |
Katar | Francie | |
Kuvajt | Itálie | |
Libanon | Litva | |
Omán | Lotyšsko | |
Palestinská území | Lucembursko | |
Spojené arabské emiráty | Maďarsko | |
Turecko | Německo | |
Nizozemsko | ||
Norsko | ||
Polsko | ||
Portugalsko | ||
Rakousko | ||
Řecko | ||
Slovensko | ||
Slovinsko | ||
Španělsko | ||
Švédsko | ||
Švýcarsko | ||
Velká Británie |