Publikovat produkty
Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

pNyní s naší novou technologií X3LT pro lepší zážitek ze hry!

Omnisports Reference Multi-Use (6,2 mm) je ideální podlahovou krytinou pro víceúčelové sportovní i společenské akce, protože si zachovává funkčnost, zvýšenou odolnost proti otlaku a valivému zatížení při použití i pro jiné než sportovní účely. Omnisports Reference Multi-Use vyhovuje požadavkům skupiny P1 podle normy EN 14904 s absorpcí nárazu větší než 25%. Nášlapná vrstva PU o tloušťce 0,70mm je ošetřena povrchovou úpravou Topclean XP pro vyšší odolnost a hospodárnou údržbu.

Kolekce je vhodná pro víceúčelové použití na středních školách, gymnáziích a tělocvičnách. Mezi montážními variantami je i volná pokládka udržitelnou metodou GreenLay®- 98% povrchu bez lepidla.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Úroveň tlumení nárazů P1: ≥25 %
    • Výjimečná odolnost proti otlakům. ≤0,10 mm
    • Vynikající odolnost proti velkému valivému zatížení
    • Optimální odolnost proti skvrnám a poškrábání: nášlapná vrstva 0,70 mm
    • K dispozici s naší exkluzivní metodou pokládky GreenLay™, která z 98 % neobsahuje lepidlo.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)6.2
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika