Publikovat produkty
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Nyní s naší novou technologií X3LT pro lepší zážitek ze hry!

Krytina Omnisports Training (5,0 mm) poskytuje dobrý pochozí a akustický komfort pro vnitřní sporty a volnočasové aktivity. Je to ideální vinylová podlaha pro lehké aktivity v základních školách, fitness a boxerských klubech.

Omnisports Training (5.0 mm) je opatřen naší speciální povrchovou úpravou Top Clean XP pro vyšší odolnost a hospodárnou údržbu.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Dobrá úroveň tlumení nárazů: 18 %
    • Výborný pochozí komfort a akustika
    • Vynikající odolnost proti otlaku: 0,11 mm
    • Optimální odolnost proti skvrnám a poškrábání: Zesílená nášlapná vrstva o tloušťce 0,70 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-sports-omnisports-training
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)5
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika