Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Číslo položky: catnic-ctj
Výrobce: Tata Steel
Kategorie produktu: Lintels
Skupina produktu: Catnic
Datum publikování: 2016-08-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Konstrukce - Trámy
IFC klasifikace: Structural Member
UNSPSC název: Steel beams
UNSPSC kód: 30101704
Uniclass 1.4 Kód: L3241
Uniclass 1.4 Popis: Lintels
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Popis: Lintels
Číslo OmniClass: 23-13 21 25 11
Název OmniClass: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls