Publikovat produkty
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivovány

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacomflor100
    • Skupina výrobkůComposite Floor Deck
    • Skupina produktůComFlor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-03
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Popis Uniclass 2015Structural deck systems
    • Číslo OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Název OmniClassMetal Structural Floor Decks