Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Číslo položky: monopanel-wall
Výrobce: Tata Steel
Kategorie produktu: Wall Systems
Skupina produktu: Monopanel
Datum publikování: 2017-06-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Stěny - Sendvičové panely
Uniclass 1.4 Kód: JH31
Uniclass 1.4 Popis: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Popis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Popis: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kód: 25-20-68-50
NBS Reference Popis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Číslo OmniClass: 23-15 15 17 13
Název OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets