Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Montana - MONTANATHERM® Sandwich Panels (PIR) for wall

Číslo položky: montana-montanatherm-sp-wps
Výrobce: Tata Steel
Kategorie produktu: Wall Systems
Skupina produktu: Montana
Datum publikování: 2017-01-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
MONTANATHERM® sandwich wall elements with hidden or visible fastening. MONTANATHERM® is the predestined construction system for industrial and commercial buildings where rapid building progress, econimic efficiency and high insulation value are required.

CFC and HCFC-free foam core. The elements satisfy the European fire class B-s2-d0 according to DIN EN 13501-1. Foam-free overlapping available on request.
Outer box lining in nom. 0.63 or 0.70 mm steel or aluminium finished in either Colorcoat Polyester 25my or PRISMA® coating 50my. Available in various colours.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Switzerland

BIMobject kategorie: Stěny - Sendvičové panely
Uniclass 1.4 Kód: JH43
Uniclass 1.4 Popis: Metal panel cladding/features
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-52
Uniclass 2.0 Popis: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Popis: Composite panels
NBS Reference Kód: 25-20-52
NBS Reference Popis: Metal Composite Panel Cladding Systems
Číslo OmniClass: 23-15 13 19 17
Název OmniClass: Composite Wall Panels