Publikovat produkty
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Archivovány

    RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    2.1 z 5 hvězdiček2.1(7 recenze)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    Specifikace
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroofdek-d60
    • Skupina výrobkůStructural Roofing Systems
    • Skupina produktůRoofDek
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_65_50
    • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Název OmniClassSheet Metal Roofing
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings