Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SAB Liner Trays - Wall and roof cladding system inner liner

Číslo položky: sab-linertrays-wall-and-roof
Výrobce: Tata Steel
Kategorie produktu: Wall Systems
Skupina produktu: SAB Profiel
Datum publikování: 2017-01-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
SAB structural liner trays offer freedom when choosing and mounting exterior plating and are very fire-resistant if used with glass wool or rock wool insulation material. They also contribute well to sound insulation, where the option of perforation improves the acoustic properties even more.

SAB Structural liner trays are supplied as standard sendzimir galvanized or with an interior coating of 15 mu (PE 15) in the colour RAL 9002 (grey-white) or colour RAL 9010 (white). CE marked to NEN-EN 1090-2:2008/A1:2011 EXC2.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Netherlands

BIMobject kategorie: Stěny - Opláštění
Uniclass 1.4 Kód: JH31
Uniclass 1.4 Popis: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Popis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Popis: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kód: 25-20-68-50
NBS Reference Popis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Číslo OmniClass: 23-15 15 17 13
Název OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®