Číslo položky: | sab-sp-cwps-sfc |
---|---|
Výrobce: | Tata Steel |
Kategorie produktu: | Wall Systems |
Skupina produktu: | SAB Profiel |
Datum publikování: | 2017-01-06 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.sabprofiel.com/products/sandwich-panels/wall-panels-carrier/sa... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.sabprofiel.com/products/sandwich-panels/wall-panels-carrier/sa... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.sabprofiel.com/products/sandwich-panels/wall-panels-carrier/sa... |
Technický popis: | https://www.sabprofiel.com/products/sandwich-panels/wall-panels-carrier/sa... |
Instruktážní video: | https://youtu.be/Yts9LPy5ltc |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/tata-steel/product/sab-sp-cwps-sfc
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Insulation |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: | Netherlands |
BIMobject kategorie: | Stěny - Sendvičové panely |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
Uniclass 1.4 Kód: | L5161 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall panelling |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-20-52 |
Uniclass 2.0 Popis: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_71_50_22 |
Uniclass 2015 Popis: | Composite panels |
NBS Reference Kód: | 25-20-52 |
NBS Reference Popis: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
Číslo OmniClass: | 23-15 13 19 17 |
Název OmniClass: | Composite Wall Panels |
BIMobject®