Publikovat produkty
Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Archivovány

Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Fire Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile to achieve fire resistance rating of 15mins insulation and 240 mins integrity to BS 476 part 22
Specifikace
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrisobuild-wall-vert-fire
  • Skupina výrobkůWall Systems
  • Skupina produktůTrisobuild
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-07-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
  • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 11 11
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sections
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls