Publikovat produkty
e_serie container round

e_serie container round

Iconic objects for everyday needs The term "container" sounds almost disrespectful, yet it hits the nail on the head: because our e_serie containers are ideally suitable for stowing and storing, displaying and presenting, selling and dreaming. Having acquired iconic status over the years, the e_serie today is not only found in private homes but also at opticians and jewellers, banks or representative offices - to name just a few examples. Thanks to various sizes and a multitude of material options, our containers offer an almost limitless range of uses. Various drawer heights as well as an option without doors for frequent using make the e_serie a true all-rounder.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotae_serie_cont_rund
  • Skupina výrobkůLiving
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1170
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56