Publikovat produkty
Libero bed system

Libero bed system

Bed System

Moods, relationships and life plans change and also have an influence on your sleep culture. Libero takes this dynamic on board to create a changeable bed system: As a single bed it’s a refuge of cosiness, as a double bed an island of joie de vivre.
  • Frame | Stained maple: 24 Team by Wellis colours
  • Maple «Exquisit»: 2 colours
  • Glossed lacquer matt: 10 colours
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibero-2118
  • Skupina výrobkůSleeping
  • Skupina produktůBeds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)425
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)2200
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56