Publikovat produkty
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Perfectly shaped comfort LoVa is a true artist of combination and offers you more than 60 different configuration options thanks to varous seat depths, seat widths and extending elements. A matching ottoman is available additionally. 2-seater sofa, 2 1/2-seater sofa, 3-seater sofa, Combinations elements with or without armrest. All in 2 depths. Back cushion with or without support.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalova2290140
  • Skupina výrobkůLiving
  • Skupina produktůsofas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)575
  • Šířka (mm)2290
  • Hloubka (mm)1040
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Podobné produkty

4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (21)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (30)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (70)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (35)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (39)