Publikovat produkty
Soléal PY 55 (D)
Technal

Soléal PY 55 (D)

Three opening options to meet your project needs: - Single action, hinged. - Tube - bulb stile. - Double action, pivot. - Technal exclusive design push-pad handle. - Concealed drainage at threshold, bottom rail and mid rail. - Slim clamped hinges: 20-mm visible face for two- and three-part hinges. - Fittings readily applied across the offer. - Integrated door closer: 90° hold-open. - Residential and commercial thresholds - Wide choice of locks. - Doors with 3-part hinge Class RC3: burglar resistance level 3 to EN-1627-30.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTEC-SO-PY-55
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůDoors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715