Publikovat produkty
WireLite®

WireLite®

WireLite® is a 17/64"(6.8 mm) thick fire-rated glazing material composed of wired glass. It is listed for use in openings that do not require an impact safety rating.

  • Fire-rated for 45 minutes with required hose stream test
  • Fits in Fireframes® Designer Series frames from TGP, or standard fire-rated frames
  • Withstands thermal shock
  • May be lightly sandblasted or etched on one side without affecting fire rating
  • Available as an insulated glass unit
  • Available in Diamond Clear, 3/4" pattern (19mm) and Georgian Clear, 1/2" pattern (12.7mm)

Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.


Specifikace
  • STATISTICS

    Thickness:Nominal 17/64" (6.8 mm) overall
    Weight:3.79 lb/ft2
    Approx. Visible Transmission:77%



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafireglass-wirelite-system
  • Skupina výrobkůFire-Rated Glass
  • Skupina produktůWirelite
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Steel-Framed Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 15 11 21
  • Název OmniClassFire Rated Glass

Dostupnost regionu

Asie Jižní Amerika Severní Amerika Afrika