Publikovat produkty
DIAPASON - Connector for steel floor
Tecnaria

DIAPASON - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
The TECNARIA DIAPASON connector consists of a 3 mm thick galvanised steel plate with a ribbed rectangular base plate 70x55 mm, pressed into a "U" shape with two tilted wings. There are four holes In the tilted part to accommodate steel cross bars;
four high-strength steel nails go through the holes provided in the plate and fix the connector to the metal structure.
The available heights are 100 and 125 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Specifikace
  • Pressed connection bracket in 3 mm thick galvanised plate. Dimensions of the ribbed base plate 70x55 mm with two tilted wings 55x100 mm / 55x125 mm. Shaped for use on various types of plate and designed to receive reinforcing bars. Fixed to the structure with 4 high-strength nails.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDIAPASON
  • Skupina výrobkůConnector for steel floors
  • Skupina produktůFloor reinforcement
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)147
  • Hloubka (mm)54.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
  • Název OmniClassReinforcement Components

Dostupnost regionu

Evropa Afrika